Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7T8100002301

Expand Table
PT
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Codificar
CODE
Description
VAR0
1
2
3
4
5
7T5102304360
Higro-termostato de painel tipo 7T. 51 para controle de temperatura e umidade, com tensão nominal de 110… 240 V AC / DC Compacto (17,5 mm de largura), controle eletrônico e 4 funções. Características: Tensão nominal 110 … 240 V CA / CC, Faixa de controle de temperatura de +10 ° a + 60 ° C, Controle de umidade varia até 90%, LED de indicação de contato aceso, Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715) d
7T8100002301
O termostato de painel tipo 7T. 81, compacto (17,5 mm de largura), permite desliguar o aquecimentoCaracterísticasContato bimetálico, Ampla faixa de ajuste, Longa vida elétrica, Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715), Disponível na versão 7T. 81. 0. 000. 230x, que ativa a ventilação.
7T8100002303
O termostato de painel tipo 7T. 81, compacto (17,5 mm de largura), permite desliguar o aquecimentoCaracterísticasContato bimetálico, Ampla faixa de ajuste, Longa vida elétrica, Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715), Disponível na versão 7T. 81. 0. 000. 230x, que ativa a ventilação.
7T8100002401
O termostato de painel tipo 7T. 81, compacto (17,5 mm de largura), permite desliguar o aquecimentoCaracterísticasContato bimetálico, Ampla faixa de ajuste, Longa vida elétrica, Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715), Disponível na versão 7T. 81. 0. 000. 230x, que ativa a ventilação.
7T8100002403
O termostato de painel tipo 7T. 81, compacto (17,5 mm de largura), permite desliguar o aquecimentoCaracterísticasContato bimetálico, Ampla faixa de ajuste, Longa vida elétrica, Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715), Disponível na versão 7T. 81. 0. 000. 230x, que ativa a ventilação.
Mostrar ecrã comprimido (5 de produtos)
Número de encomenda7T8100002301
ShorttextHigro-termostato e Termostato de Painel
Última alteração27.05.2022 12:25:12
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties